Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex TP im Jysk Vertriebszentrum

Bessere Arbeitsumgebung im Jysk Vertriebszentrum

Hintergrund

Jysk ist eine internationale Handelskette, die Artikel für den Wohnbereich verkauft. Sie umfasst etwa 2.500 Läden in 49 Ländern weltweit. Die Kette beschäftigt nahezu 22.000 Mitarbeiter. Das Jysk Vertriebszentrum in Nässjö, Schweden, und das Jysk Vertriebszentrum in Uldum, Dänemark, stützen sich auf die Vaculex Hebelösungen, um eine ergonomische, produktive und gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen.

Das Jysk Vertriebszentrum in Nässjö wies hohe Fehlzeiten und Probleme durch Langzeitkrankenstände auf. Rücken und Schultern der Arbeiter wurden durch das manuelle Heben vieler großer und schwerer Kisten in Mitleidenschaft gezogen.

Lösung

Zur Unterstützung der Arbeiter im Depalettier- und Kommissionierprozess wurde Vaculex® TP installiert.

Ergebnis

Jysk setzt nun Vaculex®-Lösungen zur Depalettierung und Kommissionierung ein, um die Arbeitsumgebung zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Die Fehlzeiten sanken von 8-9 % auf den niedrigsten Wert, den das Unternehmen je verzeichnete, auf 3 %! Die Vaculex®-Lösungen ermöglichten es den Mitarbeitern, in Bereichen zu arbeiten, in denen sie zuvor aufgrund des zu häufigen schweren Hebens nicht arbeiten konnten. Das Jysk Vertriebszentrum in Nässjö wurde zu einem viel attraktiveren Arbeitsplatz, der eine ergonomische, benutzerfreundliche Umgebung für alle bietet.

Michael Edh, Produktionsleiter: „Aufgrund der ganzen schweren Hebearbeiten war unsere Arbeitsumgebung nicht attraktiv. Jetzt ist das ganz anders!“

Josephine Rogebrant, die an der Vaculex® TP-Anlage arbeitet: „Früher war das nur ein Job für Kraftprotze. Jetzt kann ihn jeder machen.“

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns