Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Kenos® Vakuumgreifer

"Süßer Erfolg" mit dem Kenos® Flächengreifer von Piab

Hintergrund

Als ein führender britischer Zuckerhersteller eine Produktionsanlage für Kristallzucker modernisieren und verlagern wollte, wurde ein örtlicher Automationsexperte herangezogen, der eine robotergestützte Palettierlösung am Ende der Fertigungsstraße entwickeln sollte. Die bestehende Anlage konnte nur eine Packung nach der anderen abfertigen. Das Ziel war eine Lösung, mit der mehrere Packungen gleichzeitig abgefertigt werden können, so dass die Paletten wesentlich schneller voll sind. Der Kunde wollte eine einfache Lösung, weg von einem komplexen System aus Saugnäpfen und mechanischen Greifern, wie das bei seiner bestehenden Anlage der Fall war.

Lösung

Nach umfangreichen Gesprächen mit dem Kunden und Piab entschied sich die Automationsfirma für den großflächigen Schaumstoffgreifkopf Kenos® KVGL-800 von Piab. Aufgrund der integrierten Vakuumerzeugung mit COAX®-Vakuumtechnologie ist dies eine einfache End-of-Arm-Toolinglösung.

Ergebnis

Der Kunde hat nun die Möglichkeit, eine breite Palette an Packungsgrößen und Packungsgewichten aufzunehmen. Jeder einzelne Kenos®-Greifer nimmt mehrere Packungen auf und reduziert so die Palettierungsdauer. Außerdem sind sie in der Lage, die Papierzwischenlagen sowie die Packungen aufzunehmen und zu platzieren, wodurch die Palettierungseffizienz verdoppelt wird. Kenos® zeichnet sich durch sein einfaches Design aus, das den schnellen Austausch von Schaumstoff ermöglicht und die Stillstandszeiten auf ein Minimum reduziert.

„Der Endkunde ist mit unserer Lösung sehr glücklich und zieht uns für weitere Projekte in Erwägung,“ freut sich ein Verantwortlicher der örtlichen Automationsfirma.


Verwandte Produkte

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns