Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

P6040 main image

Möbelhersteller suchte nach Möglichkeiten seine Arbeitsbedingungen zu verbessern

Hintergrund

Das Unternehmen wollte die laufenden Kosten senken und die Arbeitsbedingungen in der Produktion durch die Reduzierung des Lärmpegels verbessern. Verco in Buckinghamshire, UK, folgt einer ECO Politik in Bezug auf grüne Umweltbelange und deren Vorteile, um die CO2-Emission zu senken. Man verwendete elektrisch betriebene Vakuumpumpen an den Holzbearbeitungsmaschinen, welche viel Hitze erzeugten, sehr laut und auch teuer in der Wartung/Betrieb waren.

Lösung

Durch die Installation von zwei druckluftbetriebenen Piab P6040 Vakuumejektoren mit der energieeffizienten COAX® Technologie konnten die elektrisch betriebenen Vakuumpumpen ersetzt werden. Piab konnte dem Kunden für seine Holzbearbeitungsmaschine eine wesentlich effektivere Lösung anbieten. Der P6040 Vakuumejektor ist im Betrieb sehr leise und erzeugt keine Wärme; dem Bediener wird eine saubere, komfortable und ruhige Arbeitsumgebung bereitgestellt. Und am wichtigsten, es wird vor Ort weniger Energie verbraucht, was wiederum die Energierechnung des Unternehmens reduziert.

Ergebnis

Im Vergleich zu den elektrisch betriebenen Vakuumpumpen, konnte die P6040 durch ein tieferes Vakuum, einen schnelleren Vakuumfluss sowie einen schnelleren Vakuumaufbau klar überzeugen. Durch die bedarfsangepasste An/Aus Schaltung des P6040 Ejektors arbeitet dieser nur 10% der Zykluszeit, was zu der vorhergesagten Energieeinsparung führte und zu einem schnelleren ROI.

Die Piab Einheit bietet im Vergleich zu unseren ursprünglichen elektrischen Gebläsen eine einfache Hochleistungsvakuumlösung. Reduzierte Energiekosten, weniger Platzbedarf und eine fit-and -forget Installation machte den Ejektor zur idealen Wahl”, sagte Mick Pitwell von Verco Office Furniture Ltd.


Verwandte Produkte

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns