Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Value Line® Saugnäpfe, die eine Schachtel anheben

Ein weltweit tätiger Maschinenbauer in der Verpackungsindustrie konnte die Produktivität seiner Roboteranwendungen erhöhen und gleichzeitig die Kosten reduzieren.

Hintergrund

Ein großer OEM in der Verpackungsindustrie sollte eine Maschine entwickeln, die Schachteln handhaben konnte. Die Arbeit wurde bisher manuell erledigt. Dies führte zu langen Zykluszeiten und ergonomischen Problemen. Die Herausforderung war es, eine Maschine zu entwickeln, die Schokoladenpulverschachteln für einen Kunden handhaben sollte.

Die Entscheidung fiel auf einen Roboter, für den eine passende Lösung benötigt wurde, um die Schachteln zu greifen. Der OEM suchte bei Piab um Rat, da er großes Vertrauen in unsere Produkte sowie in unsere Vakuum-Fachkennnisse hat. Die Anforderung bestand darin, dass der Roboter 1 und 2 kg schwere Schachteln mit einer Zykluszeit von 5 Sekunden handhaben sollte. Dabei gab es wie üblich ein Kostenlimit. Der Kunde suchte also nach einer optimalen Lösung zu einem günstigen Preis.

Lösung

Es wurde eine Reihe von Produkten getestet und die Wahl fiel auf achtzehn Value Line® Saugnäpfe VL60BX sowie einen zentralen Vakuumejektor – den piCLASSIC Ejektor mit 3 COAX® Xi Cartridges sowie einem Vakuumfilter. Die Value Line® Saugnäpfe bieten eine optimale Leistung zu einem günstigen Preis. Das Balg Design der Saugnäpfe ermöglicht den benötigten Niveauausgleich bei den Kartonschachteln. Der piCLASSIC Vakuumejektor ist die perfekte Lösung für diese Anwendung, da er  mit den COAX® Xi Cartridges über eine hohe Saugleistung und schnelle Reaktionszeit verfügt.

Ergebnis

Der Maschinenbauer erreichte sein Ziel, durch eine Kostenreduzierung der Maschine bei gleichzeitiger Erfüllung des Produktivitätsziels. Der Endkunde sah eine Erhöhung der Produktivität und eine Reduzierung der Unfallrate sowie der Lösung von ergonomischen Problemen.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns