Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Value Line®

Das gesamte Value Line®-Programm besteht aus Saugnäpfen und Vakuum-Ejektoren. Die Value Line® Saugnäpfe wurden für Standard/Basis-Anwendungen entwickelt. Die Saugnäpfe haben eine lange, dünne Lippe und bieten eine gute Abdichtung auf glatten und leicht gewellten Oberflächen (wie z.B. Wellpappe). Die Value Line® Vakuum-Ejektoren sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, dem traditionellen Inline, der direkt im Schlauch nahe der Saugstelle installiert wird sowie dem T-Design, das ein Wegleiten der Abluft ermöglicht. Das T-Design eignet sich auch für die Reinraumumgebung. Typische Anwendungen für diese Baureihe sind Kartonaufrichter, sowie das Beladen/Entnehmen oder das Sortieren von Blechen in Metallbearbeitungsmaschinen (Laser/Wasser schneiden, stanzen usw.) sowie die Teileentnahme von Spritzgussformen.


teaser_VL-cups
Saugnäpfe Value Line®
Value Line® Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Die Saugnäpfe bieten eine top Leistung zu einem günstigen Preis.
VL_top_nov15
Vakuum Ejektoren
Kleine und sehr leichte Vakuum-Ejektoren mit integrierten "push-in" Befestigungen. Die Vakuum-Ejektoren sparen ca. 30% an Energie gegenüber einem vergleichbaren Ejektor vom Wettbewerb ein.
node_VL_accessories
Zubehör Value Line®
Value Line® Zubehör

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns