Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Pleated Rod Filter Ø125 L=220 kpl, ATEX, 0125173

58034

Artikelnr. 0125173

Die Produktabbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
  • Geeignet für feines Pulver, z. B. Toner. 
  • Erfüllt die Anforderungen der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011.
  • Der graue Pleated Rod Filter ist antistatisch und entspricht den  ATEX Anforderungen.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Filterfläche 1400 cm²
Material PUR, PE, PTFE, ASTM 301, C
Particle size 0,5 μm
Temperatur, Max.. 70 °C
Gewicht 1,24 kg
Abmessung
Außendurchmesser 125,2 – 137 mm
Länge 220 mm (L)

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Dichtung Filter 125 NBR 0103953/1

Support
Training (1)
Youtube Videos (2)
    • Vakuumförderer

      • Aus welchem Material bestehen die Förderermodule?
        • Der piFLOW®p besteht aus Edelstahl 316L.


          Der piFLOW®i und f  besteht aus Edelstahl 304.

      • Besteht die Gefahr einer Staubexplosion?
        • Nicht, wenn die Anweisungen im Technik-Handbuch befolgt werden. Alle Piab Förderer haben einen Erdungspunkt.  Für alle unsere Förderer kann eine ATEX Staub-Zulassung ausgestellt werden. 

      • Bitte erkären Sie mir, wie man den Vakuumförderer demontiert
        • Werkzeuge sind für die Montage/Demontage nicht notwendig. Für nähere Informationen schauen Sie bitte im Handbuch oder auf unserem YouTube Kanal nach.

      • Bitte erklären Sie mir das Verfahren bezüglich der Auswahl eines Vakuumförderers.
        • Bitte nutzen Sie den Anwendungs-Konfigurator. Sie sind auch herzlich eingeladen Piab oder einen Partner von Piab bezüglich weiterer Details zu kontaktieren.

      • Bitte machen Sie Angaben bezüglich der Fördermengen
        • Von etwa 0.1ton/h bis etwa 15ton/h.

      • Gibt Piab eine Gewährleistung auf diese Einheit?
        • Piab bietet eine Gewährleistung für Distributoren, Systemlieferanten und allen Anwendern der Piab Produkte weltweit und setzt voraus, dass die folgenden Definitionen verwendet werden:

          • Eine Fünf-Jahres-Gewährleistung gilt für die kompletten Vakuumförderer mit Ausnahme von elektromechanischen Pumpen und Steuereinheiten.
          • Eine Fünf-Jahres-Gewährleistung gilt für Vakuumpumpen mit Ausnahme von elektromechanischen Pumpen, Zubehör und Steuereinheiten.
          • Eine Zwei-Jahres-Gewährleistung gilt für elektromechanische Pumpen.
          • Eine Ein-Jahres-Gewährleistung gilt für alle anderen Produkte.

          Allgemeine Gewährleistungs-Grundsätze:

          • Piab gewährleistet gegen Mängel in der Herstellung und Materialien, die von den üblichen Einsätzen bei richtiger Umgebung und wenn die Anweisungen im entsprechenden Piab Handbuch befolgt werden.
          • Piab ersetzt oder repariert kostenlos fehlerhafte Produkte, welche zu Piab geschickt werden und für die ein Gewährleistungsanspruch besteht.
          • Es liegt im Ermessen von Piab, ob ein fehlerhaftes Produkt für den Ersatz oder zur Reparatur auf Kosten von Piab zurückgeschickt wird, oder ob die Reparatur lokal auf Piab´s Kosten durchgeführt wird.
          • Piab ersetzt keine Verschleißteile wie Filterelemente, Dichtungen, Schläuche, Rohrmuffen, Rohrbögen, Quetschventile, (in-line mit Fördergut), Reduzierer, etc.
          • Piab entschädigt keine Folgeschäden, die durch fehlerhafte Produkte verursacht werden.

           

      • Halten die Piab Förderer einem Überdruck stand?
        • Nein, sie sind nur für einen Unterdruck geeignet.

      • Kann das Material vertikal gefördert werden?
        • Ja, bis zu 8-10 Meter ohne Zubehör/Rohrentleerungs-Lösung. Mit einer Rohrentleerungs-Lösung bis zu 25m.

      • Kann der Förderer verwendet werden um Material zu dosieren?
        • Nein, das geht nicht. Das normale Verfahren besteht darin, vor oder nach dem Fördern zu dosieren.

      • Können Flüssigkeiten gefördert werden?
        • Nein. Es ist extrem schwierig, die Flüssigkeiten im Förderer zu steuern.

      • Können Lebensmittel und pharmazeutische Produkte mit einem Vakuumförderer transportiert werden?
      • Können Piabs Vakuumförderer für die Förderung von Tabletten, Kapseln, usw. eingesetzt werden?
        • Ja. Piab hat Erfahrungen mit der Förderung einer Vielzahl von Tabletten und Kapseln, ohne sie dabei zu beschädigen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 

      • Können Sie für die Förderer eine IQ/OQ Dokumentation anbieten?
        • Bei dem piFLOW®p können wir dies anbieten. Es handelt sich um eine Vorlage, die während der Startphase mit Hilfe des Handbuchs (das mit dem Förderer geliefert wird) ausgefüllt werden sollte. 

           

      • Mögliche Fehlerquellen des Gerätes
        • Bei regelmäßiger Wartung wird das Gerät die anfallenden Arbeiten die nächsten Jahre erledigen.


          Wenn die Druckluft verschmutzt ist / sich Flüssigkeit in der Druckluft befindet, kann der Filter, der Ejektor wie auch die Timer verstopfen. Wasser in der Druckluftleitung ist nicht gut.


          Bitte benutzen Sie das Handbuch bezüglich der Fehlersuche und bei ungwöhnlichen Vorfällen.

      • Über welche Distanz kann man Pulver fördern?
        • Über 0 - 50 Meter, wenn die Förderstrecke keine Vertikalanteile von insgesamt mehr als 5m enthält und die Produktdichte zwischen 0,5-1.0kg liegt.

      • Was ist alles im Lieferumfang des Förderers enthalten?
        • Förderer, Filterregler (1” Anschluss),


          Handbuch


          Anleitung zur Fehlersuche


          Zeichnungen

      • Was wird sonst noch benötigt?
        • Druckluft mit normalem Industriedruck von 0.4-0.6 MPa.

      • Welche Zertifikate bieten Sie für Ihre Förderer an?
        • Für viele Piab Förderer können wir FDA, ATEX Staub und Gas sowie 2.2-Zertifikate anbieten

      • Welcher Typ von Filter steht für dieses Gerät zur Verfügung?
        • Pleated rod. Filterfeinheit 0,5µm. Fester Kerzenfilter aus PE und PUR Material mit einer PTFE Membran.  In schwarzer und weisser Version verfügbar.


          Pleated. Filterfeinheit 0,5µm. Fester Polyester und PUR Filter mit einer PTFE Membran. Graue Farbe.


          Textil. Filterfeinheit 5,0µm Filterbeutel aus Polyester und einer ePTFE Membran.  hellgraue Farbe.

           

      • Welches Zubehör bietet PIAB an?
        • Materialen: u.a. Edelstahl, Aluminium, oder PE


          einstellbare, doppelwandige oder einfache Förderrohre
          Förderadapter mit oder ohne Flansch-Verbindung
          Absendestation / Trichter
          Flexibler Schlauch
          Fernstart / Stopp-Ventil
          Niveausensor
          Behälter

          Übergang von der Einheit an nachgeschaltete Geräte

      • Wie kann ich Fehler beheben?
        • Im Förderer-Handbuch gibt es einen Abschnitt über die Fehlerbehebung. Natürlich können Sie auch Ihre Piab Niederlassung kontaktieren.

      • Wie kann man eine Material-Trennung vermeiden?
        • Durch die richtige Mischung aus Luft und Fördergut. Dies wird am Aufnahmepunkt, mit Hilfe unseres Aufnahmezubehörs sichergestellt. Bitte lesen Sie auch unser White Paper  über Segregation und kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

      • Wird das Granulat beim Transport beschädigt?
        • Es hängt von den physikalischen Eigenschaften der Granulate ab. Piab hat Erfahrungen mit der Förderung einer Vielzahl von Tabletten und Kapseln, ohne sie dabei zu beschädigen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

      • Wird in irgendeiner Form Elektrizität an den Förderern benutzt?
        • Nein, die Förderer verwenden nur Druckluft. Auch unsere Steuerungssysteme sind pneumatisch.

    • piFLOW® i und f

      • Aus welchen Materialien besteht der Filter?
          •     Der Beutelfilter besteht aus ePTFE, Polyester Nadelfilz
          •     Der pleated Filter besteht aus PTFE, verstärktem Polyester und PUR - Polyurethan
          •     Der pleated rod Filter besteht aus PTFE, PE - gesintertem Polyethylen   
      • What is the unit made of?
          • Die Förderermodule bestehen aus 304L Edelstahl und sind innen und außen gebeizt
          • Die Vakuumpumpen bestehen aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff

           

      • Für welche Partikelgrößen sind die Filter geeignet?
          • Textilfilter für eine minimale Teilchengröße von 5 Mikrometer
          • Pleated und Pleated rod Filter für eine minimale Teilchengröße von 0.5 Mikrometer
      • Haben die Filter eine FDA Zulassung?
        • Ja, haben sie.

      • Kann der Filter gewaschen werden?
        • Je nach Filtertyp gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Bitte lesen Sie die Reinigungsanweisungen in der entsprechenden Bedienungsanleitung des Vakuumförderers.

      • Kann die Einheit von einem Niveausensor im Empfangsbehälter gesteuert werden?
        • Ja, dafür wird ein Niveausensor einschließlich des el/Pneumatikventils integriert. 110VAC oder 24VDC verfügbar.

      • Mit welcher Lieferzeit muss ich für diese Einheit rechnen?
        • Wir können die Einheiten in 2-4 Wochen nach dem Eingang der Bestellung liefern

      • Verfügt die Einheit über metrische Anschlüsse?
        • Ja, die Anschlüsse sind metrisch.

      • Was ist in der Lieferung des Förderers enthalten?
          • Förderer
          • Handbuch
          • Anleitung zur Fehlersuche
          • Zeichnungen
      • Welche Filtertypen stehen für diese Einheit zur Verfügung?
        • Wir haben verschiedene Filter, abhängig von der jeweiligen Anforderung:

          • Pleated rod. Filterfeinheit 0,5μm. Ein harter Rod Filter aus PE und PUR-Material mit einer PTFE-Membran. Verfügbar in einer schwarzen und weißen Version.
          • Pleated, Filterfeinheit 0,5μm. Ein harter Polyester und PUR-Filter mit einer PTFE-Membran. Graue Farbe.
          • Textil. Filterfeinheit 5,0μm Filterbeutel aus Polyester und eine ePTFE-Membran. Hellgraue Farbe.
      • Welche Produkte können diese Förderer transportieren?
        • Sie können feines Pulver bis hin zu Kunststoffgranulaten, frei fließendes und brückenbildendes sowie trockenes Material fördern.

      • Welche Steuerungen sind für die Einheit verfügbar?
        • Die Einheit verfügt über eine pneumatische Steuerung, die die Saug-und Entladezeit steuert 

          Es gibt die Einheit auch ohne Steuerung, in diesem Fall muss der Endverbraucher die Abfolgesequenz selbst sicherstellen - SPS-Steuerung

          Es kann eine elektrische/pneumatische Ventileinheit bereitgestellt werden (um das elektrische Signal in ein pneumatisches Signal umzuwandeln 

      • Welche Vorteile hat diese Einheit?
        • Die druckluftbetriebene Piab Vakuumpumpe maximiert die Energieeffizienz durch die Verwendung der COAX® Technologie

          Produziert keine Wärme

          Durch die wenigen verbauten Teile kaum Wartungsarbeiten erforderlich

          effiziente Filtration (5 – 0.5 Mikron)

          Maximieren Sie Ihre Produktivität durch einen Schnellstart-Betrieb

          geringer Geräuschpegel (72-76 dBA)

          Optimieren Sie den vorhandenen Montagespielraum

          Erhöhen Sie die Förderleistung durch eine höhere Volumenkapazität

      • Welches Zubehör bietet Piab an?
        • Edelstahl, Aluminium oder PE, belüftete und nicht belüftete Förderrohre

          Förderadapter mit oder ohne Flanschanschluss

          Absendestation/-behälter

          flexible Schläuche

          Fernstart /-stopp Ventil

          Niveausensor

          Behälter

          Übergang von der Einheit zu den Folgemaschinen

      • Wie ist die Oberflächenbeschaffenheit?
        • Ra 0.6 µm, oder besser.

      • Wie viel Druckluft verbraucht die Einheit?
          • piBASIC100 Pumpe, 5-7Nl/Sek. 
          • piBASIC200 Pumpe, 10-14Nl/Sek. 
          • piBASIC400 Pumpe, 20-28Nl/Sek. 
          • piBASIC600 Pumpe, 26-37Nl/Sek. 
      • Wie viel kann die Einheit fördern?
        • 100-4000kg/h, abhängig von der Förderstrecke und der Größe des Förderers/ der Pumpe/ des Filters und dem Fördergut

      • Wie wird die Einheit betrieben?
        • Start the Piab control via a pneumatic ON/Off valve
          The vacuum pump starts and at the same time the bottom flap/door closes, the back pulse container (located inside the top part of the Conveyor) charges with compressed air (line pressure). The suction time begins (adjustable to 1-30 seconds via the pneumatic timer).
          When the suction time times out, the control goes into a discharge cycle (adjustable to 1-30 seconds), the vacuum pump will stop, the bottom flap/door opens and the back pulse will clean the filter. And after  that it will re-start until the unit is shut off
          Please also look at our video.

    Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns