Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Übergangsstück für Tablettenpresse mit Mueller-Schnittstelle

Transition piece for tablet press with Mueller interface
  • Wird als Übergangsstück für Tablettenpressen verwendet
  • Anschlussfertig, komplett mit Sensor, Aspirationsfilter, Spannring und Silikondichtung
  • Passend für Tablettenpressen mit Mueller S/D Ø170 Schnittstelle
  • Piab Standard PR0 Filter für die Aspiration
  • Kapazitiver Füllstandssensor mit TC Anschluss und M12x1 Steckverbinder
  • 10m Kabel mit offenem Ende

Artikel


Piab AB © 2018 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns