Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Premium – piFLOW®p SMART

piFLOW®p SMART ist ein eigenständiges System mit maschineller Lernsoftware und ausgeklügelten Algorithmen, die die Anwendung ausführen, um die maximale Kapazität für das Fördergut zu erreichen. Um die maximale Materialkapazität zu erreichen, ist ein Luftübertragungsgerät in das System integriert. Bei einer vertikalen Förderung von mehr als 8 Metern in der Förderleitung bietet Piab ein Rohrleitungsentleerungsgerät an, um eine Verstopfung der Leitung zu verhindern. Alle Funktionen des Vakuumförderers werden von der elektrischen Steuereinheit ECU-15S und deren Software gesteuert.


piFLOW®p SMART
Mit jedem neuen Förderzyklus beweist der piFLOW®p SMART seinen Namen. Durch maschinelles Lernen wird der Prozess automatisch optimiert, indem ein fehlerfreier Materialfluss konfiguriert und optimiert wird, inkl. der Einstellung der richtigen Geschwindigkeit.
teaser_ElectricalControls
Zubehör piFLOW®p SMART
Verschiedenes Zubehör, um Ihren Vakuumförderer zu optimieren.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns