Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Lebensmittelkonform – piFLOW®fc

Dieser Vakuumförderer ist in den Industriezweigen, in denen Lebensmittelqualität gefordert wird, weit verbreitet. Er wird oftmals als Alternative zu mechanischen Förderern eingesetzt, wenn ein staubfreies Fördern oder wenig Wartung verlangt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Pumpe auf der COAX®-Technologie basiert, dem energieeffizientesten Weg, um Vakuum zu erzeugen. Unsere Förderer für die Lebensmittelindustrie sind mit einem Gehäuse aus Edelstahl (ASTM 304) ausgestattet und die Dichtungen, die in direktem Kontakt mit dem zu förderndem Produkt stehen erfüllen die FDA, um den Anforderungen der Lebensmittelindustrie gerecht zu werden.


teaser_piFLOW®fc
piFLOW®fc
Gleiche schwere Ausführung wie die p- und t-Reihe für die Lebensmittel- und andere Industrien, die keine Förderer in säurebeständiger Ausführung erfordern.
teaser_Filters_p
Ersatzteile piFLOW®p
Der Vakuumförderer ist zuverlässig und erfordert wenig Wartung. Es ist jedoch regelmäßig notwendig, einige der Teile auszuwechseln, um die maximale Produktivität aufrechtzuerhalten.
teaser_Feeding
Zubehör piFLOW®fc
Verschiedenes Zubehör, um Ihren Vakuumförderer zu optimieren.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns