Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Zubehör piFLOW®f

Verschiedenes Zubehör zur Optimierung Ihres Vakuumförderers.


teaser_pumps-generators-f&i
Vakuumpumpen piFLOW®f
Um Ihren Vakuum-Förderer zu optimieren bietet Piab die Vakuumejektoren/ -Erzeuger auch als Stand-Alone Variante an.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Produktaufgabe piFLOW®f
Es ist wichtig, den Produktaufgabepunkt (von wo aus das Produkt abgesendet wird) des Förderersystems zu optimieren, um eine maximale Leistung und einen sicheren Transport zu gewährleisten.
teaser_ConveyorBody
Anschluss- und Erweiterungsmodule piFLOW®f/i
Module, um die piFLOW®p Vakuum-Förderer mit der Empfangseinheit zu verbinden, das Chargenvolumen zu erhöhen oder den Filter zu schützen.
teaser_Piping_f&i
Förderleitungen piFLOW®f
Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetschventile sowie viele andere Lösungen an, um Ihr Vakuum-Förderersystem zu vervollständigen.
teaser_Controls
Pneumatische Steuereinheiten piFLOW®f
Piab Steuereinheiten werden komplett pneumatisch betrieben und sind sehr zuverlässig. Durch die pneumatische Konstruktion gibt es auch keine Zündquelle im System und der Validierungsprozess wird vereinfacht.
teaser_ElectricalControls
Elektrische Steuerungen piFLOW®
Die elektrische Steuereinheit regelt die Funktionen des Förderers und basiert auf einer von Piab entwickelten Software, die die verschiedenen Einstellungen über das benutzerfreundliche HMI veranschaulicht.
teaser_vacuumfilters
Weiteres piFLOW®f
Vakuumfilter, Montagegürtel usw.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns