Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSAVE® sense Mehrfach-Gewinde Fitting 02/60 (gelb), 0202396

67955

Artikelnr. 0202396

Die Produktabbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

  • Vakuum-Strömungsventile, die es ermöglichen, dass einige Sauger das Bauteil/die Bauteile verfehlen können und das dabei trotzdem noch genug Vakuum-Niveau im System übrig ist, um mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu können.
  • Die Strömungsventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein Strömungsventil für jeden Saugnapf.
  • Der Einsatz von Strömungsventilen ermöglicht die Installation einer kleineren Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
  • Ebenfalls geeignet für Bauteile mit rauer Oberfläche und somit Leckage um die Lippe des Saugnapfes herum.
  • Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlichen Durchflussleistungen / Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage sowie der unterschiedlichen Größe des Saugnapfs.
  • Die Ventile sind einzeln für die Integration erhältlich oder in einer Aluminium Befestigung mit Außen – und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Material Al, HNBR, Nitril (NBR), Thermoplastisches Polyurethan (TPE-U)
Vakuumfluss/Ventil geschlossen 0,001 Nl/s
Vakuumfluss zum Schließen des Ventils 0,21 Nl/s
Temperatur -20 – 80 °C
Ventil-Farbe Gelb
Gewicht 20,7 g

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.


Zubehör
Artikelnr.
piSAVE® sense Montagewerkzeug 16mm 0202589
Support
Training (2)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns