Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSAVE® sense

piSAVE® sense
  • Vakuum-Strömungsventile, die es ermöglichen, dass einige Sauger das Bauteil/die Bauteile verfehlen können und das dabei trotzdem noch genug Vakuum-Niveau im System übrig ist, um mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu können.
  • Die Strömungsventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein Strömungsventil für jeden Saugnapf.
  • Der Einsatz von Strömungsventilen ermöglicht die Installation einer kleineren Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
  • Ebenfalls geeignet für Bauteile mit rauer Oberfläche und somit Leckage um die Lippe des Saugnapfes herum.
  • Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlichen Durchflussleistungen / Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage sowie der unterschiedlichen Größe des Saugnapfs.
  • Die Ventile sind einzeln für die Integration erhältlich oder in einer Aluminium Befestigung mit Außen – und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.

Artikel


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns