Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Universal

Ist gut geeignet bei ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.


teaser_U20-2P
U - Universal Sauger DURAFLEX® (20 mm)
Der U Saugnapf wurde für die Handhabung von Papier in Buchbindereien entwickelt. Er ist aus DURAFLEX® gefertigt und hat eine 2-3-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Sauger auf dem Markt.
teaser_u-universal_2-50mm
U- Universaler Sauger (2-50 mm)
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universaler Sauger FDA & EU (4–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns