Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr


Saugnapf D50 Silikon, 0101128

0101128

Artikelnr. 0101128

  • Geeignet für gewölbte oder unregelmäßige Flächen.
  • Kann auch über Ecken und Kanten greifen.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 25 mm
Max. vertikale Bewegung 10 mm
Anwendung Kunststoffspritzgussteile
Material Silikon (SIL)
Saugnapfmodell D
Form Tief
Volumen 15 cm³
Gewicht 18 g
Befestigung
Anschlußgewinde Kein
Befestigungsart Kein
Befestigungstyp Kein
Befestigungsoptionen Kein
Abmessung
Höhe 31,5 mm
Außendurchmesser 53 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 36 N 29,9 N
60 -kPa 78 N 42,6 N
90 -kPa 98 N 47,4 N
Material
Silikon (SIL)
Farbe Rot
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 200 °C
Materialbeständigkeit
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren -
Etanol N/A
Hydrolyse +
Metanol N/A
Öl -
Oxidation +++
Benzin -
Verschleißfestigkeit ++
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.


Zubehör
Artikelnr.
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50 3250017
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250094
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250090
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filtersieb 0101154
Befestigung G1/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 0200715
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251012
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251014
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251016
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251017
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
      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2018 Rechtlicher Hinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns