Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Tief

Der Tief-Saugnapf wird bei gekrümmten und unebenen Oberflächen verwendet. Er kann sogar über Ecken und Kanten greifen.


teaser_d-deep
D - Tiefer Sauger (15–50 mm)
Wird bei gewölbten und unebenen Oberflächen verwendet. Kann auch über Ecken und Kanten greifen. Nicht geeignet für den Einsatz auf ebenen Flächen.
teaser_d-deep_fda
D - Tiefer Sauger FDA & EU (15–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Dieser Saugnapf wird für Werkstücke mit unregelmäßiger Oberfläche eingesetzt. Er kann sogar über Ecken und Kanten greifen. Der Tief-Saugnapf kann nicht für ebene Werkstücke eingesetzt werden.
PD-group_small
P-D - Pralinen und Konfekt, tief, detektierbar (27–36 mm)
Die tiefen Vakuum-Saugnäpfe aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) sind für die Handhabung von Pralinen und Konfekt z.B. aus Schokolade geeignet.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns