Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piGRIP®

piGRIP®
  • Die Standard-Lippen (S) sind für vielfältige Anwendungen geeignet. Unter den Standard Lippen gibt es eine grüne und eine blaue Ausführung. Die grüne Standardlippe ist geeignet für relativ ebene Oberflächen aus nicht porösem Material. Sie ist besonders verschleißfest.
  • Die blaue Standardlippe wird empfohlen für unebene und raue Oberflächen, z.B. strukturierte Kunststoffartikel. FDA&EU zugelassenes Material empfohlen für die Lebensmittelindustrie.
  • Die flexiblen Lippen (FX) verfügen über ein extra Abdichtungsvermögen. Die flexiblen Lippen sind einsetzbar für Materialien mit unebenen Oberflächen (genarbt oder strukturiert) und poröse Materialien, wie z.B. Wellpappe. Sowohl blaue als auch gelbe Lippen sind aus FDA&EU zugelassenem Material und für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie empfohlen.
  • The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling.
  • Die Schaumstofflippen (FLI-S) sind für unebene Oberflächen geeignet. Einsetzbar, wenn herkömmliche Lippen nicht genügend abdichten. Kann mechanische Greifer ersetzen.
  • Die Schaumstofflippen (FLI-F) sind geeignet für stark strukturierte Oberflächen, Gegenstände mit Relief oder Vertiefungen oder sehr rauhe Oberflächen wie gesägtes Holz oder Plexiglas für Duschkabinen. Sie können einige mm Höhendifferenz ausgleichen und haben dabei sehr gute Abdichteigenschaften. Die Saugnapflippen bestehen aus langlebigem Naturkautschuk und sind silikonfrei.
  • Die Bag Lippen (BGI) sind sehr gut geeignet für die Handhabung von schwierigen Tüten und Beuteln sowie schweren Tüten mit z.B. Flüssigkeiten. Die Bag Lip ist aus FDA&EU zugelassenem Material und für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie empfohlen. Durch das verbesserte BGI-2-Design (gilt für 34-, 41-, 48- und 63-mm-Lippen) mit der gleichen Saugnapfform, dem gleichen Material und den gleichen Größen wie die entsprechenden BGI-Lippen sind diese Lippen ebenfalls sehr gut für die Handhabung dünner/feiner Plastiktüten geeignet.
  • Die Lippen für heiße Oberflächen (HS) sind ausgezeichnet für die Aufnahme heißer Objekte geeignet, wie z.B. bei Spritzgussmaschinen. Das Material ist silikonfrei (PWIS frei), daher für das Handling von Produkten vor dem Lackierprozess geeignet.
  • Die Bälge sind geeignet wenn ein Niveauausgleich benötigt wird. Stabile / standfeste Bälge ermöglichen hohe Maschinengeschwindigkeiten. Besonders hohe Haltekraft im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen bei gleicher Größe. Der steife Balg behält auch bei tiefen Vakuumniveaus immer seine Form. Verfügbar in FDA&EU Material. Recycelbar.
  • Die Stütze ist eine geniale Schnittstelle und Verbindung zwischen Befestigungen und Balg oder Lippe (für Flach-Saugnäpfe). Abstützrippen mit guten Verschleiß- und Reibeigenschaften beim Einsatz als Flachsaugnapf. Verfügbar in FDA&EU Material. Recycelbar.
  • Available lip diameters; 20-84mm

Artikel


Artikelbeschreibung
Konfigurieren Sie Ihren piGRIP®

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns