Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Oval Konkav

Für die Handhabung langer Gegenstände mit ebener oder leicht gekrümmter Oberfläche geeignet. Dieser Saugnapf hat eine dicke, langlebige Lippe.


teaser_oc-oval_concave
OC- Ovaler, konkaver Sauger (60x140 mm)
Geeignet zur Handhabung länglicher, ebener oder gekrümmter Oberflächen.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Ovaler, konkaver Sauger DURAFLEX® (35x90 mm)
Geeignet für längliche Werkstoffe mit flachen bis leicht gebogenen sowie öligen Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche aus der Automobilindustrie.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Ovale, konkave Friction Sauger DURAFLEX® (20x80–40x110 mm)
Das OCF-P Design eignet sich für ölige und längliche Objekte mit leicht gewölbten und flachen Oberflächen, wie z.B. Karosserieteile in der Automobilindustrie. Die Saugnäpfe haben Noppen auf der Innenseite, um auch bei dünnen Objekten ein Verformen zu verhindern.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns