Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Oval Balg

Die Ovalen Saugnäpfe sind besonders geeignet für die Handhabung von langen und schmalen Gegenständen und deren Oberflächen, wenn maximale anhebende Kraft gewünscht wird. Oval-Saugnäpfe sind für unregelmäßige Oberflächen besonders geeignet und wenn ein Höhenausgleich gewünscht wird. Dieses Programm der Oval-Saugnäpfe ist besonders für das Blechhandling geeignet.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB- Ovaler Balgsauger (20x60-65x170 mm)
Die ovalen Saugnäpfe sind für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen sowie Oberflächen geeignet, wenn eine maximale Hubkraft gewünscht wird. Ovale Saugnäpfe sind besonders geeignet bei unebenen Oberflächen sowie wenn ein Niveauausgleich gewünscht wird. Die Ovalsauger verfügen über Eigenschaften, die speziell für die Handhabung von Blechmaterial geeignet sind.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- Ovale Friction Balgsauger (15x35-65x170 mm)
Geeignet zum Höhenausgleich. Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans und hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL- Ovaler langer Balgsauger (40x90 mm)
Geeignet für lange, schmale und gewölbte Oberflächen, wie z.B. Flaschen, Rohre oder stark gewölbte Blechteile. Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans und hinterlässt keine Abdrücke.
group-transp-small
F-OB Lebensmittel, Oval Balg, nicht detektierbar (10x30–30x60 mm)
Der kleine ovale Balg Vakuum-Saugnapf aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) ist für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen geeignet, wenn eine hohe Haltekraft gefordert wird.
group-blue-small
F-OB - Lebensmittel, Oval Balg, detektierbar (10x30–30x60 mm)
Der kleine ovale Balg Vakuum-Saugnapf aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) ist für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen geeignet, wenn eine hohe Haltekraft gefordert wird.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns