Tausende von Saugnäpfen stehen bereit, um Ihre Produktion zu verbessern. Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben und für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich. Stabile und standfeste 1-fach, 3-fach und 6-fach Bälge ermöglichen höhere Produktionsgeschwindigkeiten. Ein dünnwandiges Design erleichtert ein schnelles Zusammendrücken mit geringem Kraft- und Energieaufwand. Im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen erhöht die Festigkeit des Materials die Haltekraft um 30-50%. Eine feinporige Filterscheibe in den Balg-Saugnäpfen schützt vor Verschmutzungen und erhöht die Zuverlässigkeit Ihres Systems. Die Befestigung ist mit einem Filtersieb ausgestattet. Mit der richtigen Dichtlippe erhalten Sie in Ihrer Anwendung einen exzellenten Halt auf beinahe allen Oberflächen. Wählen Sie eine Standard-Dichtlippe mit einem Härtegrad von 60° Shore bis hin zu einer extrem flexiblen und weichen Dichtlippe mit nur 30° Shore. Maßgeschneiderte Beutellippen für die Handhabung von Tüten und Beuteln. Auch Schaumstofflippen sind gerade für Gegenstände erhältlich, die mit herkömmlichen Saugnäpfen nur schwer zu greifen sind.