Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

F110P

F110P
  • Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen.
  • Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
  • Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Artikel


Artikelbeschreibung
0104725 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60
Artikelnr.: 0104725
0106796 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, für Gewindeeinsatz
Artikelnr.: 0106796
0106798 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106798
0106353 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106353
0106354 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106354
0106355 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0106355
0129927 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 0129927
0108802 Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0108802
0111593 Saugnapf F110P Polyurethan 60
Artikelnr.: 0111593
0107322 Saugnapf F110P Polyurethan 60, für Gewindeeinsatz
Artikelnr.: 0107322
0107323 Saugnapf F110P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb
Artikelnr.: 0107323
0108803 Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0108803
0111595 Saugnapf F110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0111595
0111596 Saugnapf F110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0111596
0111597 Saugnapf F110P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0111597
0129930 Saugnapf F110P Polyurethan 60, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 0129930

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns