Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

F75

F75
  • Geeignet für ebene Flächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Artikel


Artikelbeschreibung
3150131S Saugnapf F75 Silikon
Artikelnr.: 3150131S
0101866 Saugnapf F75 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101866
0101867 Saugnapf F75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101867
0101868 Saugnapf F75 Silikon, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101868
0101869 Saugnapf F75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101869
0101870 Saugnapf F75 Silikon, G3/8" Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 0101870
0101872 Saugnapf F75 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 0101872
3150131P Saugnapf F75 Nitril-PVC
Artikelnr.: 3150131P
0101873 Saugnapf F75 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101873
0101874 Saugnapf F75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101874
0101875 Saugnapf F75 Nitril-PVC, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101875
0101876 Saugnapf F75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101876
0101877 Saugnapf F75 Nitril-PVC, G3/8" Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 0101877
0101879 Saugnapf F75 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 0101879
3150131T Saugnapf F75 HNBR
Artikelnr.: 3150131T
0108184 Saugnapf F75 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0108184
0108185 Saugnapf F75 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0108185
0108186 Saugnapf F75 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0108186
0108187 Saugnapf F75 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0108187

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns