Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

F40-2

F40-2
  • Geeignet für ebene Flächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Artikel


Artikelbeschreibung
0101135 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC
Artikelnr.: 0101135
0101136 Saugnapf F40-2 Silikon
Artikelnr.: 0101136
0101548 Saugnapf F40-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101548
0101550 Saugnapf F40-2 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101550
0101552 Saugnapf F40-2 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0101552
0101553 Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101553
0101554 Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101554
0101567 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101567
0101569 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101569
0101571 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0101571
0101572 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101572
0101573 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101573
0101574 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101574
0101576 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101576
0109847 Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
Artikelnr.: 0109847
0110345 Saugnapf F40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
Artikelnr.: 0110345
3150050P Saugnapf F40-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 3150050P

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns