Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

F30-2

F30-2
  • Geeignet für ebene Flächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.

Artikel


Artikelbeschreibung
0101133 Saugnapf F30-2 Chloropren
Artikelnr.: 0101133
0101325 Saugnapf F30-2 Chloropren, M5 Innengewinde
Artikelnr.: 0101325
0101326 Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101326
0101329 Saugnapf F30-2 Chloropren, 5xM5 Innengewinde
Artikelnr.: 0101329
0101330 Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101330
0101331 Saugnapf F30-2 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101331
0101332 Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101332
0101334 Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101334
3250039 Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 3250039
0109846 Saugnapf F30-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA
Artikelnr.: 0109846
0101134 Saugnapf F30-2 Silikon
Artikelnr.: 0101134
0101341 Saugnapf F30-2 Silikon, M5 Innengewinde
Artikelnr.: 0101341
0101342 Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101342
0101345 Saugnapf F30-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde
Artikelnr.: 0101345
0101346 Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101346
0101348 Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101348
0101350 Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101350
0110344 Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA
Artikelnr.: 0110344
3250039S Saugnapf F30-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Kegelventil
Artikelnr.: 3250039S

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns