Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf F50-2 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, 0108181

0108181

Artikelnr. 0108181


  • Geeignet für ebene Flächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 55 mm
Max. vertikale Bewegung 2,2 mm
Anwendung Glashandling, Saugnapf für hohe und niedrige Temperatur (Kunststoff), Abdruckfrei, Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material HNBR
Saugnapfmodell F
Form Flach
Volumen 10 cm³
Gewicht 14 g
Befestigung
Anschlußgewinde 1/8"
Befestigungsart Innengewinde
Befestigungstyp NPSF-Gewinde
Befestigungsoptionen Kein
Abmessung
Höhe 26,5 mm
Außendurchmesser 53 mm
Außendurchmesser, betätigt 54,6 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
Material
HNBR 75° Shore A
Farbe Blue/grey
Härtegrad 75 °Shore A
Temperatur -30 – 140 °C
Materialbeständigkeit
HNBR 75° Shore A
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren +
Etanol N/A
Hydrolyse ++
Metanol N/A
Öl +++
Oxidation +++
Benzin +++
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Die im Datenblatt angegebenen Werte wurden unter folgenden Gegebenheiten getestet:
Raumtemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard Atmosphäre (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative Luftfeuchtigkeit 0-100%
Druckluftqualität DIN ISO 8573-1 class 4
Ersatzteile
Artikelnr.
Saugnapf F50-2 HNBR 0108166
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50 3250017

Zubehör
Artikelnr.
Saugnapf F50-2 Silikon 0101138
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC 0101137
Saugnapf F50-2 Nitril-PVC, für Befestigung mit Kegelventil 3150241P
Saugnapf F50-2 Silikon, für Befestigung mit Kegelventil 3150241S
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251017
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250090
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251016
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filtersieb 0101154
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251012
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Kegelventil 0101157
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250094
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251014
Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Bedienungsanleitungen (1)
Broschüren (1)
Zertifikate (1)
White papers (1)
Training (4)
    • Saugnäpfe

      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns