Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf F30-2 Chloropren, 5xM5 Innengewinde, 0101329

0101329

Artikelnr. 0101329


  • Geeignet für ebene Flächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 25 mm
Max. vertikale Bewegung 1,4 mm
Anwendung Trockenes Blech
Material Chloropen (CR)
Saugnapfmodell F
Form Flach
Volumen 2 cm³
Gewicht 2,2 g
Befestigung
Anschlußgewinde 5×M5
Befestigungsart Innengewinde
Befestigungstyp M-Gewinde
Befestigungsoptionen Kein
Abmessung
Höhe 19,4 mm
Außendurchmesser 32 mm
Außendurchmesser, betätigt 32,6 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Material
Chloropen (CR)
Farbe Schwarz
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 110 °C
Materialbeständigkeit
Chloropen (CR)
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren -
Etanol N/A
Hydrolyse ++
Metanol N/A
Öl +
Oxidation ++
Benzin +
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon ++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Die im Datenblatt angegebenen Werte wurden unter folgenden Gegebenheiten getestet:
Raumtemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard Atmosphäre (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative Luftfeuchtigkeit 0-100%
Druckluftqualität DIN ISO 8573-1 class 4
Ersatzteile
Artikelnr.
Saugnapf F30-2 Chloropren 0101133
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260

Zubehör
Artikelnr.
Saugnapf F30-2 Silikon 0101134
Befestigung M5 Innengewinde 3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Kegelventil 0101155
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Befestigung 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250088
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde 3250004
Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Bedienungsanleitungen (1)
Broschüren (1)
Zertifikate (1)
White papers (1)
Training (4)
    • Saugnäpfe

      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns