Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Flach

Saugnapf mit hoher Reibung für flache Oberflächen. Zum Anheben von Produkten wie Karton, Glas und Metallbleche.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_f-flat_15-150mm
F - Flacher Sauger (15–150 mm)
Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und porösen Materialien.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Flachsauger DURAFLEX® (75-110 mm)
Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen. Sehr gute Stabilität und geringer Federweg. Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
teaser_F_flat_FDA
F - Flacher Sauger FDA & EU (15–150 mm)
Das verwendete Material ist lebensmittelechtes Silikon. Es ist frei von Farbpigmenten, von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004.(FDA genehmigt). Die Saugnäpfe sind weich und biegsam und können in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF- Flacher Sauger, Abdruckfrei (15-50 mm)
Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Spuren auf dem gehandhabten Objekt hinterlässt. Geeignet für flache Oberflächen. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Flachsauger Extra Gross (150-300 mm)
Geeignet für die Handhabung großer und schwerer Platten, wie z.B aus Glas oder Metall, mit einer flachen oder leicht konkaven Oberfläche. Das Reibungsprofil des Saugnapfs erhöht die Sicherheit und die Fähigkeit gekippte oder stehende Glas-/Metallplatten zu handhaben. 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns