Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

B50

B50
  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.

Artikel


Artikelbeschreibung
0101107 Saugnapf B50 Nitril-PVC
Artikelnr.: 0101107
0101108 Saugnapf B50 Silikon
Artikelnr.: 0101108
0101631 Saugnapf B50 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101631
0101633 Saugnapf B50 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101633
0101635 Saugnapf B50 Silikon, 5x1/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0101635
0101636 Saugnapf B50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101636
0101637 Saugnapf B50 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101637
0101638 Saugnapf B50 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101638
0101640 Saugnapf B50 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101640
0101644 Saugnapf B50 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101644
0101646 Saugnapf B50 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101646
0101648 Saugnapf B50 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0101648
0101649 Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101649
0101650 Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101650
0101651 Saugnapf B50 Nitril-PVC, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101651
0101653 Saugnapf B50 Nitril-PVC, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101653
0108165 Saugnapf B50 HNBR
Artikelnr.: 0108165
0108171 Saugnapf B50 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0108171
0108172 Saugnapf B50 HNBR, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0108172
0108173 Saugnapf B50 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0108173
0111063 Saugnapf B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
Artikelnr.: 0111063

Piab AB © 2018 Privacy notice

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns