Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

B50-2

B50-2
  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
  • Filterscheibe im Saugnapf schützt das Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Artikel


Artikelbeschreibung
0101109 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe
Artikelnr.: 0101109
0101110 Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe
Artikelnr.: 0101110
0101657 Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101657
0101659 Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101659
0101661 Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0101661
0101662 Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101662
0101663 Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101663
0101670 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101670
0101672 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101672
0101674 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 5x1/8" NPSF Innengewinde
Artikelnr.: 0101674
0101675 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Artikelnr.: 0101675
0101676 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengew., mit Drossel-Rückschlagventil
Artikelnr.: 0101676
0101677 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, G1/4" Aussengew., mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventi
Artikelnr.: 0101677
0110347 Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
Artikelnr.: 0110347
0110957 Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
Artikelnr.: 0110957

Piab AB © 2018 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns