Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf B5 semikonduktives EPDM, M5 Aussengewinde, 9912097

9912097

Artikelnr. 9912097

  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
  • Geeignet zum Höhenausgleich.
  • Saugnäpfe aus konduktivem/leitfähigem Silikon und semikonduktivem EPDM eignen sich für Objekte mit Empfindlichkeit gegenüber statischer Elektrizität.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 1,5 mm
Max. vertikale Bewegung 1,5 mm
Anwendung Elektronik / Halbleiter, Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material Äthylenpropylen (EPDM)
Saugnapfmodell B
Form Balg
Volumen 0,05 cm³
Gewicht 0,11 g
Befestigung
Anschlußgewinde M5
Befestigungsart Aussengewinde
Befestigungstyp M-Gewinde
Befestigungsoptionen Kein
Abmessung
Höhe 16,7 mm
Außendurchmesser 5,6 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft
20 -kPa 0,3 N
60 -kPa 0,8 N
90 -kPa 1 N
Material
Äthylenpropylen (EPDM)
Farbe Schwarz
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 120 °C
Materialbeständigkeit
Äthylenpropylen (EPDM)
Alkohol +++
Konzentrierte Säuren -
Etanol N/A
Hydrolyse ++
Metanol N/A
Öl -
Oxidation +++
Benzin -
Verschleißfestigkeit +
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Befestigung M5 Aussengewinde, 5–8 3107031
Saugnapf B5 semikonduktives EPDM 0129949

Zubehör
Artikelnr.
Saugnapf B5 Chloropren 3150286
Saugnapf B5 konduktives Silikon 3150286SC
Saugnapf B5 HNBR 0200893
Saugnapf B5 Silikon 3150286S
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
      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns