Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr


Saugnapf B20 HNBR, M5 Innengewinde, 9906875

9906875

Artikelnr. 9906875

  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 10 mm
Max. vertikale Bewegung 10 mm
Anwendung Glashandling, Saugnapf für hohe und niedrige Temperatur (Kunststoff), Abdruckfrei, Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material HNBR
Saugnapfmodell B
Form Balg
Volumen 2,7 cm³
Gewicht 3,2 g
Befestigung
Anschlußgewinde Kein
Befestigungsart Innengewinde
Befestigungstyp M-Gewinde
Befestigungsoptionen Kein
Abmessung
Höhe 25 mm
Außendurchmesser 22 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 5,9 N 2,9 N
60 -kPa 9,8 N 5,4 N
90 -kPa 14 N 8,22 N
Material
HNBR 50° Shore A
Farbe Blaue
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur -30 – 140 °C
Materialbeständigkeit
HNBR 50° Shore A
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren +
Etanol N/A
Hydrolyse ++
Metanol N/A
Öl +++
Oxidation +++
Benzin +++
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Saugnapf B20 HNBR 0128712
Befestigung M5 Innengewinde 3250003

Zubehör
Artikelnr.
Saugnapf B20 Silikon 0101102
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde 3250004
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005
Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
Befestigung 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?
    Angebot anfordern

    Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren hier starten um ein Angebot anzufordern.

    Piab AB © 2018 Rechtlicher Hinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns