Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf B40 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb, 0108170

0108170

Artikelnr. 0108170

  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 20 mm
Max. vertikale Bewegung 12 mm
Anwendung Glashandling, Saugnapf für hohe und niedrige Temperatur (Kunststoff), Abdruckfrei, Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material HNBR
Saugnapfmodell B
Form Balg
Volumen 15 cm³
Gewicht 10 g
Befestigung
Anschlußgewinde 3/8"
Befestigungsart Aussengewinde
Befestigungstyp G-Gewinde
Befestigungsoptionen Filtersieb
Abmessung
Höhe 44 mm
Außendurchmesser 43 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 22 N 17,1 N
60 -kPa 39 N 26,3 N
90 -kPa 49 N 30,5 N
Material
HNBR 75° Shore A
Farbe Blue/grey
Härtegrad 75 °Shore A
Temperatur -30 – 140 °C
Materialbeständigkeit
HNBR 75° Shore A
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren +
Etanol N/A
Hydrolyse ++
Metanol N/A
Öl +++
Oxidation +++
Benzin +++
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250086
Saugnapf B40 HNBR 0108081

Zubehör
Artikelnr.
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251008
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250093
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40 3250005
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, PA 3150197
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251006
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Filtersieb 0101153
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251010
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250089
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40 0100261
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 30–40, mit Drossel-Rückschlagventil 3251011
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb 3250091
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251007
Befestigung G1/8" Aussengewinde, 40, mit Filtersieb 0200714
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 30–40, mit Filtersieb Drossel-Rückschlagventil 3251009
Saugnapf B40 Chloropren 0101105
Saugnapf B40 Silikon 0101106
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
      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2018 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns