Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf B150 Silikon, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb, 0101929

0101929

Artikelnr. 0101929

  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 75 mm
Max. vertikale Bewegung 45 mm
Anwendung Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material Silikon (SIL)
Saugnapfmodell B
Form Balg
Volumen 650 cm³
Gewicht 265 g
Befestigung
Anschlußgewinde 3/4"
Befestigungsart Innengewinde
Befestigungstyp G-Gewinde
Befestigungsoptionen Filtersieb
Abmessung
Höhe 85,3 mm
Außendurchmesser 155 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft
20 -kPa 294 N
60 -kPa 686 N
90 -kPa 883 N
Material
Silikon (SIL)
Farbe Rot
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 200 °C
Materialbeständigkeit
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren -
Etanol N/A
Hydrolyse +
Metanol N/A
Öl -
Oxidation +++
Benzin -
Verschleißfestigkeit ++
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Befestigung 150, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb 0100567
Suction cup B150 Silicone 3150109S

Zubehör
Artikelnr.
Suction cup B150 Nitrile-PVC 3150109P
Befestigung G1/2" Innengewinde AI, mit Filtersieb 3250008
Befestigung 150, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb 0100564
Suction cup B150 Silicone 3150109S
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
      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2018 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns