Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb, 0101657

0101657

Artikelnr. 0101657

  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
  • Filterscheibe im Saugnapf schützt das Vakuumsystem vor Verschmutzungen.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 30 mm
Max. vertikale Bewegung 19 mm
Anwendung Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
Material Silikon (SIL)
Saugnapfmodell B
Form Balg
Volumen 32 cm³
Gewicht 20 g
Befestigung
Anschlußgewinde 1/4"
Befestigungsart Aussengewinde
Befestigungstyp G-Gewinde
Befestigungsoptionen Filterscheibe, Filtersieb
Abmessung
Höhe 50,4 mm
Außendurchmesser 52,5 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
Material
Silikon (SIL)
Farbe Rot
Härtegrad 50 °Shore A
Temperatur -40 – 200 °C
Materialbeständigkeit
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren -
Etanol N/A
Hydrolyse +
Metanol N/A
Öl -
Oxidation +++
Benzin -
Verschleißfestigkeit ++
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Ersatzteile
Artikelnr.
Befestigung G1/4" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250092
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe 0101110

Zubehör
Artikelnr.
Filter D=54, 20 Stk, für B50-2 0104655
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251014
Befestigung 1/4" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250094
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50 3250017
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, PA 3150198
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251012
Befestigung 1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Filtersieb 0101154
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251016
Befestigung 3/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250090
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50 0100262
Befestigung 5x1/8" NPSF Innengewinde, 50, mit Drossel-Rückschlagventil 3251017
Befestigung G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251013
Befestigung G1/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 0200715
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb 3250087
Befestigung G3/8" Aussengewinde, 50, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251015
Saugnapf B50-2 Nitril-PVC mit Filterscheibe 0101109
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
      • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
        • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

      • Was ist DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

      • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
        • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

      • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
        • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

      • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?

    Piab AB © 2018 Datenschutzhinweis

    Folgen Sie uns

    Kontaktieren Sie uns