Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr

Piab
Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region:
United Kingdom / Deutsch
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Saugnapf B20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil, 0101180

      0101180

      Artikelnr. 0101180

      • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
      • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
      • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
      Metrisch   Imperial
      Allgemein
      Curve radius 10 mm
      Max. vertikale Bewegung 10 mm
      Anwendung Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech
      Anschlußgewinde 1/8", M5
      Befestigungsart Innengewinde/Aussengewinde
      Befestigungstyp G-Gewinde, M-Gewinde
      Befestigungsoptionen Drossel-Rückschlagventil
      Max. Leckagefluss 0,06 Nl/s
      Material Silikon (SIL)
      Saugnapfmodell B
      Form Balg
      Valve restriction 0,7 mm
      Volumen 2,7 cm³
      Gewicht 3,2 g
      Abmessung
      Höhe 26,5 mm
      Außendurchmesser 22 mm
      Leistung - Hubkräfte
      Vertikale Hubkraft
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Material
      Silikon (SIL)
      Farbe Rot
      Härtegrad 50 °Shore A
      Temperatur -40 – 200 °C
      Materialbeständigkeit
      Silikon (SIL)
      Alkohol ++
      Konzentrierte Säuren -
      Etanol N/A
      Hydrolyse +
      Metanol N/A
      Öl -
      Oxidation +++
      Benzin -
      Verschleißfestigkeit ++
      Wetter & Ozon +++

      Maßzeichnungen

      Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

      Ersatzteile
      Artikelnr.
      Saugnapf B20 Silikon 0101102
      Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251004

      Zubehör
      Artikelnr.
      Saugnapf B20 HNBR 0128712
      Saugnapf B20 Chloropren 0101101
      Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251001
      Befestigung M5 Innengewinde 3250003
      Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb 0101152
      Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA 3150196
      Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde 3250004
      Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil 3251002
      Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb 3250085
      Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil 3251005
      Befestigung 5xM5 Innengewinde 0100260
      Befestigung 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb 3250088
      Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
      Support
      CAD-Datei
      Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
      Datenblätter
      Bedienungsanleitungen (1)
      Broschüren (1)
      Zertifikate (1)
      White papers (1)
      Training (4)
        • Saugnäpfe

          • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
            • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

          • Was ist DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

          • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
            • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

          • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
            • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

          • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?
        Angebot anfordern

        Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren hier starten um ein Angebot anzufordern.

        Erstellen Sie sich einen kostenfreien Zugang für den Zugriff auf folgende Inhalte:

        • CAD Dateien
        • Produktverfügbarkeit
        • Anforderung von Angeboten
        • White paper
        • Newsletter
        Ja, bitte!
        Mein Piab
        Neueste Aktivitäten
        Produkt Vergleich

        Piab AB © 2017 Rechtlicher Hinweis

        Folgen Sie uns

        Kontaktieren Sie uns