Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Balg

Geeignet für Höhenunterschiede und leicht unebene oder gekrümmte Flächen.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_bellows_5-150
B - Balgsauger (5–150 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren. Das verwendete Material ist HNBR.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Balgsauger DURAFLEX® (10-110 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_B_bellows_FDA
B - Balgsauger FDA & EU (5–150 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die meisten der Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. 
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF- Balgsauger Abdruckfrei (15-50 mm)
Geeignet für die gleichen Anwendungen wie bei kurzen Faltenbälgen. Auch für glatte, sehr saubere Oberflächen geeignet. Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, sollten nur leichte Gegenstände gehandhabt werden.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Flacher Balgsauger DURAFLEX® (80-110 mm)
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Flache Friction Balgsauger (30-110 mm)
Das BFF-P Design eignet sich für ölige, unebene/gekrümmte Oberflächen oder für den Höhenausgleich, dies wird zum Beispiel bei der Abstapelung benötigt. Die flachen inneren Abstützrippen geben während der Bewegung, in jede mögliche Richtung Stabilität.
Node-BFFT
BFFT - Flacher Friction Balgsauger für dünne Bleche (23–120 mm)
Die BFFT Design ist die erste Wahl für sehr dünne Bleche (0,6-0,8 mm), um das Risiko einer Verformung zu vermeiden. Die Sauger eignen sich sehr gut auf glatten oder unebenen/gekrümmten Oberflächen, oder wenn ein Niveauausgleich benötigt wird, z.B. bei Abstapel-Anwendungen.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns