Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Wellpappe

Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Wellpappe und Karton.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Balgsauger DURAFLEX® (10–110 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Balgsauger DURAFLEX® (10-110 mm)
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns