Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Trockenes Blech

Konzipiert für ebene und gewölbte Oberflächen. Diese Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Blechen in eine Presse. Die leicht gewölbte Form sowie die innen befindlichen Noppen gewährleisten einen guten Grip und die verstärkte Lippe verlängert die Lebensdauer des Saugers deutlich.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_bellows_5-150
B - Balgsauger (5–150 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren. Das verwendete Material ist HNBR.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Balgsauger DURAFLEX® (10-110 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Flacher Balgsauger DURAFLEX® (80–110 mm)
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie z.B. Pappe, usw. Die DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Material hergestellt und vereinen die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan. Das Material der DURAFLEX® Saugnäpfe hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Balgsauger, DURAFLEX® (10-110 mm)
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_F_flat_15-300
F-Flacher Sauger (15-300 mm)
Flache Saugnäpfe für ebene Oberflächen, z.B. zum Anheben von Blechen.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Flachsauger DURAFLEX® (75-110 mm)
Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen. Sehr gute Stabilität und geringer Federweg. Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Flacher, konkaver Sauger DURAFLEX® (20-150 mm)
DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Blechen in eine Presse. Auch in Ovalform für längliche Objekte verfügbar.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns