Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Saugnapf für hohe und niedrige Temperatur (Kunststoff)

Diese Saugnäpfe können in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden und haben eine extra hohe Verschleißfestigkeit. Sie sind auch abdruckfrei-und ölbeständig.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_HNBR
B - Balgsauger HNBR (5–110 mm)
Handhabungsgeräte mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Gegenstände unterschiedlicher Höhe und Form greiden. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_hnbr
F - Flacher Sauger HNBR (50-110 mm)
Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und porösen Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
teaser_U_HNBR
U - Universaler Sauger HNBR (10–20 mm)
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns