Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Öliges Blech

Speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche im Formprozess. Dank des starken Grips auf öligen Oberflächen, widerstehen die Saugnäpfe hohen Scherkräften, in der Regel 2-4 mal mehr als herkömmliche Saugnäpfe.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Flache Friction Balgsauger (30-110 mm)
Das BFF-P Design eignet sich für ölige, unebene/gekrümmte Oberflächen oder für den Höhenausgleich, dies wird zum Beispiel bei der Abstapelung benötigt. Die flachen inneren Abstützrippen geben während der Bewegung, in jede mögliche Richtung Stabilität.
Node-BFFT
BFFT - Flacher Friction Balgsauger für dünne Bleche (23–120 mm)
Die BFFT Design ist die erste Wahl für sehr dünne Bleche (0,6-0,8 mm), um das Risiko einer Verformung zu vermeiden. Die Sauger eignen sich sehr gut auf glatten oder unebenen/gekrümmten Oberflächen, oder wenn ein Niveauausgleich benötigt wird, z.B. bei Abstapel-Anwendungen.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Balgsauger Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF- Flache, konkave Friction Sauger (25-125mm)
Das FCF-P Design eignet sich hervorragend bei öligen, leicht gewölbten und flachen Oberflächen, wie z.B. bei der Handhabung von Blechen in Pressenlinien. Die Saugnäpfe haben Abstützrippen die verhindern, dass dünne Objekte verformt werden.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- Ovale Friction Balgsauger (15x35-65x170 mm)
Geeignet zum Höhenausgleich. Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans und hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Ovale, konkave Friction Sauger (20x80–40x110 mm)
Das OCF-P Design eignet sich für ölige und längliche Objekte mit leicht gewölbten und flachen Oberflächen, wie z.B. Karosserieteile in der Automobilindustrie. Die Saugnäpfe haben Noppen auf der Innenseite, um auch bei dünnen Objekten ein Verformen zu verhindern.
node-dcf
DCF - Tiefer konkaver Frictionsauger (30–110 mm)
Das DCF-Design eignet sich für flache, konvexe oder konkave Flächen, wie zum Beispiel für die Handhabung von Blechen in der Presslinie. Die Saugnäpfe haben ein schlankes Design und können sich deshalb leicht an das gewölbte Material anpassen.

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns