Home/Saugnäpfe/ Materialien mit Kontakt zu Lebensmitteln (FDA & EU), nicht detektierbar
Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch Imperial
Materialien mit Kontakt zu Lebensmitteln (FDA & EU), nicht detektierbar
Das Material ist von der FDA (FDA 21 CFR 177.2600 frei gegeben. ) und entspricht den EU Regularien 1935/2004. Die meisten Saugnäpfe sind transparent mit einem Zusatz an Pigmenten.
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die meisten der Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten.
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Sie können in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für Beutel mit zerbrechlichem Inhalt und Lebensmittel.
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit flüssigen, viskosen Inhalten sowie tiefgefrorene Lebensmittel.
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Dieser Saugnapf wird für Werkstücke mit unregelmäßiger Oberfläche eingesetzt. Er kann sogar über Ecken und Kanten greifen. Der Tief-Saugnapf kann nicht für ebene Werkstücke eingesetzt werden.
Das verwendete Material ist lebensmittelechtes Silikon. Es ist frei von Farbpigmenten, von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004.(FDA genehmigt). Die Saugnäpfe sind weich und biegsam und können in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
Der kleine ovale Balg Vakuum-Saugnapf aus lebensmittelverträglichem Material (FCM) ist für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen geeignet, wenn eine hohe Haltekraft gefordert wird.
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.