Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Kunststoffspritzgussteile

Kann bei heißen Oberflächen, wie der Aufnahme von Spritzgußprodukten verwendet werden.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Balgsauger DURAFLEX® (10–110 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_B_bellows_5-150
B - Balgsauger (5–150 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren. Das verwendete Material ist HNBR.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Balgsauger DURAFLEX® (10-110 mm)
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_hnbr
F - Flacher Sauger HNBR (50-110 mm)
Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und porösen Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
teaser_U_HNBR
U - Universaler Sauger HNBR (10–20 mm)
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen
teaser_VL-BX
Value Line® Faltenbalg Saugnäpfe (20–75 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen, z.B. geprägte oder gewellte Bleche.
teaser_VL-BL
Value Line® lange Faltenbalg Saugnäpfe (20–75 mm)
Geeignet zum Höhenausgleich. Die Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_VL-FC
Value Line® Flachsauger (20–75 mm)
Geeignet für flache, leicht gewölbte oder leicht gekrümmte Oberflächen. Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns