Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Glashandling

Geeignet für die Handhabung von großen Platten wie z.B. Bleche oder Glasscheiben mit flacher oder leicht gewölbter Oberfläche. Abstützpunkte erhöhen die Sicherheit und verbessern die Handhabung von gekippten oder stehenden Bauteilen.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Balgsauger DURAFLEX® (10-110 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_B_HNBR
B - Balgsauger HNBR (10-110 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren. Das verwendete Material ist HNBR.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF- Balgsauger Abdruckfrei (15-50 mm)
Geeignet für die gleichen Anwendungen wie bei kurzen Faltenbälgen. Auch für glatte, sehr saubere Oberflächen geeignet. Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, sollten nur leichte Gegenstände gehandhabt werden.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_hnbr
F - Flacher Sauger HNBR (50-110 mm)
Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und porösen Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
teaser_U_HNBR
U - Universaler Sauger HNBR (10–20 mm)
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Flachsauger Extra Gross (150-300 mm)
Geeignet für die Handhabung großer und schwerer Platten, wie z.B aus Glas oder Metall, mit einer flachen oder leicht konkaven Oberfläche. Das Reibungsprofil des Saugnapfs erhöht die Sicherheit und die Fähigkeit gekippte oder stehende Glas-/Metallplatten zu handhaben. 
Silhouette-App_FDA-EU-32x32
Materialien mit Kontakt zu Lebensmitteln (FDA & EU), nicht detektierbar
Das Material ist von der FDA (FDA 21 CFR 177.2600 frei gegeben. ) und entspricht den EU Regularien 1935/2004. Die meisten Saugnäpfe sind transparent mit einem Zusatz an Pigmenten.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns