Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr


Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Beutel Handhabung

Die Beutel-Saugnäpfe haben ein breites Anwendungsgebiet. Es reicht von sehr schwierig zu handhabenden Beuteln, wie z.B. Säcke und schwere Beutel mit Flüssigkeiten, bis hin zu kleinen leichten Beuteln. Einige der Saugnäpfe sind aus einem Material, dass von der FDA zugelassen wurde (FDA 21 CFR 177.2600.) und die EU-Verordnung EU 1935/2004 erfüllt.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_bl2-bellows_long
BL- Langer Balgsauger (20-50 mm)
Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäpfe mit kurzem Balg, können die Saugnäpfe mit dem langen Balg jedoch größere Höhenunterschiede ausgleichen, da sie die Werkstücke über größeren Abstand handeln können. Sie können in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 Langer Balgsauger DURAFLEX® (30-50 mm)
Der Dual-Härte Saugnapf gewährleistet eine bessere Abdichtung sowie eine stabilere und sicherere Handhabung. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Langer Balgsauger (30–50 mm)
Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit zerbrechlichem Inhalt und für Lebensmittel. Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäpfe mit kurzem Balg, können die Saugnäpfe mit dem langen Balg jedoch größere Höhenunterschiede ausgleichen, da sie die Werkstücke über größeren Abstand handeln können.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 Langer Balgsauger (40 mm)
Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit flüssigen, viskosen Inhalten sowie tiefgefrorene Lebensmittel. Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäpfe mit kurzem Balg, können die Saugnäpfe mit dem langen Balg jedoch größere Höhenunterschiede ausgleichen, da sie die Werkstücke über größeren Abstand handeln können.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Langer Balgsauger FDA & EU (20–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Sie können in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Langer Balgsauger FDA & EU (30–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für Beutel mit zerbrechlichem Inhalt und Lebensmittel. 
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Langer Balgsauger FDA & EU (30–50 mm)
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit flüssigen, viskosen Inhalten sowie tiefgefrorene Lebensmittel.

Piab AB © 2018 Rechtlicher Hinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns