Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Auswahl Hilfe für Vakuum Saugnäpfe
Metrisch   Imperial

Abdruckfrei

Es wird ein abdruckfreies Material verwendet, das keine Spuren auf dem gehandhabten Objekt hinterlässt.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Der piGRIP® Saugnapf ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapfkonzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben and für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen Maschinen als auch für eine einfache Nachrüstung vorhandener Saugnäpfe. Es sind sowohl Befestigungen mit Gewinde als auch zum Aufstecken erhältlich.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Balgsauger DURAFLEX® (10–110 mm)
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF- Balgsauger Abdruckfrei (15-50 mm)
Geeignet für die gleichen Anwendungen wie bei kurzen Faltenbälgen. Auch für glatte, sehr saubere Oberflächen geeignet. Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, sollten nur leichte Gegenstände gehandhabt werden.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Flacher Balgsauger DURAFLEX® (80-110 mm)
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Balgsauger DURAFLEX® (10-110 mm)
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Flachsauger DURAFLEX® (75-110 mm)
Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen. Sehr gute Stabilität und geringer Federweg. Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF- Flacher Sauger, Abdruckfrei (15-50 mm)
Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Spuren auf dem gehandhabten Objekt hinterlässt. Geeignet für flache Oberflächen. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Flacher, konkaver Sauger DURAFLEX® (20-150 mm)
DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Blechen in eine Presse. Auch in Ovalform für längliche Objekte verfügbar.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Ovaler Balgsauger DURAFLEX® (20x60-65x170 mm)
Die ovalen Saugnäpfe sind für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen sowie Oberflächen geeignet, wenn eine maximale Hubkraft gewünscht wird. Ovale Saugnäpfe sind besonders geeignet bei unebenen Oberflächen sowie wenn ein Niveauausgleich gewünscht wird. Die Ovalsauger verfügen über Eigenschaften, die speziell für die Handhabung von Blechmaterial geeignet sind.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Ovaler langer Balgsauger DURAFLEX® (40x90 mm)
Geeignet für lange, schmale und gewölbte Oberflächen, wie z.B. Flaschen, Rohre oder stark gewölbte Blechteile. Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans und hinterlässt keine Abdrücke.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Ovaler, konkaver Sauger DURAFLEX® (35x90 mm)
Geeignet für längliche Werkstoffe mit flachen bis leicht gebogenen sowie öligen Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche aus der Automobilindustrie.
teaser_of-oval_flat
OF - Ovaler, flacher Sauger DURAFLEX® (10x30-70x175 mm)
Die Ovalsauger verfügen über Eigenschaften, die speziell für die Handhabung von Blechmaterial entwickelt sind.
teaser_u-universal_20mm
U - Universal Sauger, DURAFLEX® (20 mm)
Der U Saugnapf wurde für die Handhabung von Papier in Buchbindereien entwickelt. Er ist aus DURAFLEX® gefertigt und hat eine 2-3-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Sauger auf dem Markt.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Flachsauger Extra Gross (150-300 mm)
Geeignet für die Handhabung großer und schwerer Platten, wie z.B aus Glas oder Metall, mit einer flachen oder leicht konkaven Oberfläche. Das Reibungsprofil des Saugnapfs erhöht die Sicherheit und die Fähigkeit gekippte oder stehende Glas-/Metallplatten zu handhaben. 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns