Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Förderrohr Ø38 TC, 0202596

feed_nozzles_handle

Artikelnr. 0202596


  • Oberflächenqualität ≤ Ra 0.8.
  • Sanfte Aufnahme des Produkts.
  • Verstellbare Saugkraft. Lieferbar mit TC-Anschluss.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Oberflächengüte Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Gewicht 3,46 kg
Abmessung
Durchmesser 51x1,2 mm (D)
Durchmesser 2 38,1x1,65 mm (D1)
Durchmesser 3 38,1x1,65 mm (D2)
Durchmesser 4 50,5 mm (TC)
Länge 814,5 mm (L)
Länge 2 964,5 mm (L1)
Länge 3 1112-1144 mm (L3)

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.


Zubehör
Artikelnr.
Schlauchanschluss-Set TC 38x1.2 0202968
Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns