Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf B110XP Polyurethan 60 Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, 0205219

0205219_new

Artikelnr. 0205219


  • Geeignet für geringen Niveauausgleich mit gleichzeitig guter Stabilität.
  • Hervorragender Grip auf Karton oder anderen porösen Materialien wie Pappe, strukturiertem Kunststoff oder Verbundwerkstoffen mit rauer Oberfläche.
  • Bei diesem zweifarbigem Saugnapf sind der Balg und die Dichtlippe unterschiedlich hart. Dies macht den Saugnapf stark und hart gegen Verformung und Geschwindigkeit und gleichzeitig weich und flexibel bei der Produktaufnahme.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Curve radius 90 mm
Max. vertikale Bewegung 23,4 mm
Anwendung Glashandling, Trockenes Blech
Material Polyurethan (PU60)
Saugnapfmodell B-XP
Form Balg
Volumen 123 cm³
Gewicht 140 g
Befestigung
Anschlußgewinde 3/8"
Befestigungsart Aussengewinde
Befestigungstyp G-Gewinde
Befestigungsoptionen Kein
Abmessung
Höhe 58,6 mm
Außendurchmesser 113,7 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
20 -kPa 200 N 190 N
60 -kPa 440 N 380 N
90 -kPa 500 N 460 N
Material
Polyurethan (PU60)
Farbe Grün transparent
Härtegrad 60 °Shore A
Temperatur 10 – 50 °C
Materialbeständigkeit
Polyurethan (PU60)
Alkohol N/A
Konzentrierte Säuren +
Etanol +
Hydrolyse +
Metanol -
Öl +++
Oxidation -
Benzin +
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon +++

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Die im Datenblatt angegebenen Werte wurden unter folgenden Gegebenheiten getestet:
Raumtemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard Atmosphäre (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative Luftfeuchtigkeit 0-100%
Druckluftqualität DIN ISO 8573-1 class 4
Ersatzteile
Artikelnr.
Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit O-Ring 0106797
Saugnapf B110XP Polyurethan 60 0205220

Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns