Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Metal ring – G3-260x180, 0209595

0209595

Artikelnr. 0209595


  • No wearing sealing ring
Metrisch   Imperial
Allgemein
Material Al
Temperatur 0 – 50 °C
Gewicht 0,7 g

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
Übersicht Produktdaten
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Broschüren (3)
Youtube Videos (1)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns