Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Metal ring – G3-400x250, 0209592

0209592

Artikelnr. 0209592


  • No wearing sealing ring
Metrisch   Imperial
Allgemein
Material Al
Temperatur 0 – 50 °C
Gewicht 1,15 g

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
Übersicht Produktdaten
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Broschüren (3)
Youtube Videos (1)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns