Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Kenos® Vakuum-Greifsysteme

Kenos™ ist die führende Marke für großflächige Vakuumgreifer. Sie wurde für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie zum Beispiel Verpackungen, Holz, Lebensmittel usw., entwickelt und optimiert. Die Produktgruppe repräsentiert eine flexible Lösung für die Förderung von verschiedenen Produkten mit unterschiedlicher Form, Größe und Kompaktheit. Die meisten Greifsysteme können mit integrierter Vakuumerzeugung ausgerüstet werden, sind aber auch für eine externe Vakuumerzeugung (Pumpe oder Seitenkanalverdichter) geeignet. Der integrierte Vakuumerzeuger ist ein modular aufgebauter mehrstufiger COAX®-Ejektor, der eine einfache Wartung ermöglicht und die energieeffizienteste Ejektortechnologie auf dem Markt bietet. Bei Bedarf kann die Anzahl an Ejektoren auch nach der Installation sehr einfach erhöht werden. Der Schaumstoff besteht aus technischem Schaumstoff (auch FDA-konform verfügbar) mit unterschiedlichen Lochabständen und Stärken oder aus Saugnäpfen, je nachdem, welches Produkt gefördert werden soll und je nach Ausrüstung der Anwendung.


Kenos-KCS-teaser
KCS
KCS series represents a flexible gripper solution tailor-made for collaborative robots (so called cobots). It is characterized by its flexibility to handle a great variety of objects. Available with foam technology and flow control restrictors or as a bag handling gripper.
node_KVG
KVG
Die KVG-Serie bietet aufgrund der Zwei-Kammer-Technologie eine flexible Lösung für die Handhabung mehrerer Produkte mit unterschiedlichen Formen, Abmessungen und Kompaktheiten. Als Alternative können KVG120C und KVG60C mit Saugnäpfen aus dem umfangreichen Programm von Piab ausgestattet werden.
node_KHVG
KHVG
Die Produkte der Kenos™ Heavy Vacuum KHVG-Serie wurden für Schwerlastanwendungen in der Holz- und Steinindustrie entwickelt.
KSG-Node
KSG
Der Kenos Sackgreifer aus der KSG-Serie ist bestens für die Handhabung von Säcken aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Formen und Gewichten geeignet.
KBC-node
KBC
Die KBC-Serienprodukte, Kenos™ Vakuum-Sackgreifer, sind aus der Notwendigkeit der Förderung in der Nahrungsmittelindustrie und der Förderung von Beuteln mit Flüssigkeiten entstanden, passen aber auch für Flowpack-Anwendungen.
node_KVGL-S
KVGL-S
Die Produktserie KVGL-S, Kenos Standard Vakuum-Lagengreifer, richtet sich an die weite Welt der Verpackungs- und Endfertigungslinien sowie an andere Anwendungen.
node_KVGL-CJ
KVGL-CJ
Die Serie KVGL-CJ, Kenos Vakuum-Flächengreifer, entstanden aus dem Bedarf an einer kompletten Dosen-/Gläserhandhabung, die an der Greiffläche sowohl offen als auch geschlossen sein können.
Kenos-accessories-node
Zubehör Kenos®
Verschiedenes Zubehör zur Optimierung der Kenos® Vakuumgreifsysteme.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns