Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSOFTGRIP® vakuumbetriebener Softgreifer

Der piSOFTGRIP® hat Greiffinger und einen Vakuumsaugnapf, und da dies alles aus einem Stück gefertigt ist, erhalten Sie ein einfaches und robustes Produkt. Da er vakuumbetrieben ist, kann die Greifkraft leicht durch die Einstellung des Vakuumniveaus gesteuert werden. Geeignet für leichte, sensible Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder einer ungewöhnlichen Oberfläche. Die Größen reichen von 20 bis 50 mm Durchmesser, Anwendungen sind in der Lebensmittel-, Behälteraufnahme-, Pharmazie- und MedTech-Branche zu finden. Das Material ist lebensmittelgeeignetes Silikon, FDA- und EU-konform und nachweisbar. Außerdem wird der piSOFTGRIP® mit einer abwaschbaren Edelstahlbefestigung geliefert.


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns